Publique sus productos
Innervegger Leca® block

Innervegger Leca® block

Traducido por Google,
Los bloques Leca se utilizan mucho para muros internos de carga y no de carga, así como para construcciones externas en frío como garajes, cobertizos, etc. Las buenas propiedades de Leca para este tipo de paredes son puramente prácticas (pequeñas unidades que son fáciles de manejar en un sitio de construcción) y técnica de construcción (capacidad de carga, sonido y fuego). En principio, las paredes internas se pueden enladrillar con todas las dimensiones y tipos de bloques Leca. En la práctica, sin embargo, se limita a Leca Blokk, Leca Finblokk y Leca Lydblokk, mientras que Leca Isoblokk se utiliza principalmente para paredes exteriores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaiv_leca_88
  • Familia de productoLeca®
  • Grupo de productosSystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-13
  • Número de edición2
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)88
Información relacionada
  • Material principalMampostería
  • Material secundarioMampostería
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Miembro
  • Nombre UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316