Publique sus productos
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"

    Traducido por Google,

    El plato de ducha wedi Fundo® original. Estos platos de ducha robustos, con pendiente y resistentes al agua incluyen una unidad de desagüe wedi® Fundo Click and Seal® . Puede elegir una de nuestras opciones de tapa de desagüe cuadrada wedi Premium para adaptarla a su diseño preferido.

    Especificaciones
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawedi-fundo-shower-bases-60-48
    • Familia de productoWedi US
    • Grupo de productosShower Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica