Publique sus productos
Single Leaf Terrace door

Single Leaf Terrace door

Traducido por Google,
Puerta de terraza de una hoja Un diseño único fabricado con perfiles de aluminio y madera laminada sin nudos de crecimiento lento de alta densidad, procedente de bosques sostenibles. Con un diseño elegante y una función moderna. Las puertas de una sola hoja (FDG) están aseguradas por un mecanismo oculto de pestillo de falleba de bloqueo multipunto que incorpora un tirante de fricción accionado por manija integral, con una posición de apertura variable de hasta 90° o 165°. Puerta de terraza de una hoja aluminio/madera productos de 3 vidrios en espesor de vidrio de 36 o 48 mm. Valor U entre 1,0 y 1,3 Reducción del sonido 42 dB Profundidad del marco 100 mm o 115 mm Diseño seguro disponible
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFDG
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosOutward Opening
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Número OmniClass23-17 11 21
  • Título OmniClass Glazed Doors