Publique sus productos
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem HDG

    Traducido por Google,

    Defem Mesh Tray HDG es un sistema de bandejas para cables de malla de alambre galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para el tendido fiable de cables de alimentación, datos y control en entornos con alta exposición a la corrosión. El sistema es apto para instalaciones tanto interiores como exteriores donde la durabilidad y el rendimiento a largo plazo son cruciales.

    Optimizada para las clases de corrosión C3 y C4 , la bandeja de malla Defem HDG ofrece un rendimiento fiable en entornos urbanos, industriales y costeros, como cervecerías, lecherías, lavanderías, plantas químicas, granjas, piscinas y astilleros. El tratamiento superficial galvanizado por inmersión en caliente proporciona una mayor protección contra la humedad, la contaminación atmosférica y las atmósferas salinas.

    El diseño de malla abierta facilita el tendido, la inspección y las futuras modificaciones de los cables, mientras que los extremos redondeados de forma única garantizan la máxima seguridad para los instaladores y los cables. Con una amplia gama de bandejas, soportes y accesorios, la bandeja de malla Defem HDG ofrece una solución flexible y robusta para aplicaciones exigentes.

    Especificaciones
      • System type: Hot-dip galvanized wire mesh cable tray system
      • Material: Hot-dip galvanized steel
      • Surface treatment standard: EN ISO 1461:2009
      • Corrosion classes: C3 and C4
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDEFEM-HDG
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de productosHot Dip Galvanized solution
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays