Publique sus productos
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
    Wibe Group

    Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ

    Traducido por Google,

    Las escalera de cables Wibe son un sistema robusto de escalera de cables diseñado para el tendido fiable de cables de alimentación, datos y control en instalaciones exigentes. El sistema proporciona alta capacidad de carga y estabilidad estructural para proyectos donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.

    El diseño de escalera abierta facilita la instalación, inspección y mantenimiento de cables, lo que hace que las escalera de cables Wibe sean ideales para entornos industriales, comerciales y de infraestructura. Su robusta construcción permite tramos largos y un enrutamiento eficiente de cables, incluso con mazos de cables pesados.

    Disponibles en una variedad de tamaños y tratamientos de superficie, las escaleras de cables Wibe se adaptan a diferentes requisitos ambientales y de corrosión. Combinadas con una amplia gama de accesorios y sistemas de soporte, el sistema de escaleras ofrece una solución flexible y fiable para instalaciones de cables tanto estándar como complejas.

    Especificaciones
      • System type: Heavy-duty cable ladder system
      • Application: Routing of power, data and control cables
      • Design: Open ladder structure for easy cable access
      • Material: Steel
      • Surface treatments: Multiple finishes available to suit different environments
      • Load performance: High load-bearing capacity suitable for heavy-duty installations
      • Installation concept: Modular ladder sections with fast assembly
      • Mounting options: Horizontal, vertical and suspended installations
      • Accessories: Bends, junctions, risers, covers and support systems available
      • Customization: System can be configured to meet project-specific requirements
      • Applications: Industrial facilities, commercial buildings and infrastructure projects
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWIBE-CLS-HDG
    • Familia de productoCable Ladders
    • Grupo de productosHot Dip Galvanized solution
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000854
    • Nombre ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays