Publique sus productos
WICSLIDE 75FD - Slider
WICSLIDE 75FD - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 75FD - Slider

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡Grandes espacios! ¡Aberturas amplias! ¡Más modularidad! Una mayor vista de la ciudad. Con el nuevo sistema de puertas corredizas plegables WICSLIDE 75FD, los espacios de vida y de trabajo se abren a su entorno. Su elemento de estilo característico es la creación de un vínculo entre el interior y el exterior.

    WICSLIDE 75FD destaca por sus grandes dimensiones. Con el sistema de puertas plegables/correderas WICSLIDE 75FD es posible construir elementos con un ancho total de más de 12000 mm y un ancho de más de 3000 mm, utilizando hasta 10 hojas y sólo unos pocos componentes diferentes. Las puertas sin barreras pueden abrirse tanto hacia el interior como hacia el exterior.

    Los acabados de las puertas plegables WICSLIDE 75FD están cuidadosamente diseñados para lograr una armonía visual tanto en posición abierta como cerrada. Cuando están abiertas, todos los elementos son negros, las cabezas de los tornillos y los rodillos inferiores están ocultos por tapas negras. Cuando están cerradas, los perfiles están enrasados ​​y su presencia es digna y equilibrada. Las bisagras negras y el diámetro de las bisagras están integrados en la línea vertical de la junta.

    Los acabados han sido cuidados hasta el último detalle: todas las bisagras y juntas de estanqueidad son de color negro y los tiradores están revestidos del mismo color que los perfiles.

    Un tirador ergonómico, de anchura no superior a la de las juntas, garantiza la mejor integración posible y discreta en las hojas. El tirador está montado sobre bisagras para facilitar la apertura y el cierre.

    Un diseño de manija extraplana para una apariencia contemporánea. Las tapas de la cerradura de semicilindro se pueden pintar de cualquier color. Las fijaciones son invisibles cuando está cerrada.

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Infill thickness from 6 mm to 60 mm

      Folding / sliding elements with three to ten leaves

      Opening right or left

      Inward or outward opening

      Main leaf positioned centrally or to one side

      Standard and heavy-duty versions

      Threshold:

      Double brush seal

      Flush for persons with reduced mobility

      Frame profile for improved performance

      Simple to adjust on site (vertical and lateral)

      Glazing with identical dimensions

      Max. leaf sizes (w): up to 1 200 mm, max. leaf sizes (h): up to 3 000 mm

      Weight of leaves up to 150 kg

      Profile depth frame: 75 mm

      Profile depth sash: 75 mm, for heavy-duty version: 77,4 mm

      Thermal performance:

      3-leaf door (w x h): 3 773 mm x 3 148 mm

      Uw = 1.5 W/(m²K) with Ug = 1.1 W/(m²K) double-glazed

      Uw = 1.0 W/(m²K) with Ug = 0.6 W/(m²K) triple-glazed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICSLIDE_75_FD_D
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosFolding / sliding door
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors