Publique sus productos
WICSLIDE 160 - Slider
WICSLIDE 160 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 160 - Slider

    Traducido por Google,

    El nuevo sistema de corredera elevable WICSLIDE 160 combina un excelente aislamiento térmico con la máxima funcionalidad y diseño. Las impresionantes dimensiones de las hojas y el confort de manejo duradero son garantías de la máxima satisfacción del cliente. Con tecnología de vanguardia y ventajas innovadoras en la fabricación, WICSLIDE 160 es un producto de alta tecnología que establece nuevos estándares.

    Resultados de las pruebas del sistema / Producto aprobado por la CE según DIN EN 14351

    Permeabilidad al aire: Clase 4

    Estanqueidad: E1350A

    Resistencia a la carga del viento: Clase C3

    Rendimiento acústico: Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB

    Garantía de calidad: Certificado según ISO 9001:2008

    Gestión medioambiental: Certificada según ISO 14001

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Improved hooking zone between the leaves for enhanced thermal insulation and tightness

      Construction depth 160 mm (double track)

      Special frame profiles with multi function zone

      Barrier free threshold possible

      Enduring comfort operation due to optimised running carriage technology

      Hooking zone without visible screws

      Optional with fixed glazing or fi xed sash

      Easy integration in WICTEC 50 and WICTEC 60 stick system curtain walling

      Thermal insulation:

      Uf values: until 1.1 W/(m²K)

      Fittings:

      Lifting sliding fittings, running carriage with integrated brush for permanent cleaning of the tracks

      Support device in the lowering of the leaf, resulting in reduced operation forces

      Lock plates with DPS technology (Direct Positioning System)

      Leaf dimensions (w x h): until 3240 mm x 3400 mm

      Leaf weight until 400 kg (lifting sliding)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICSLIDE_160_W
    • Familia de productoSliders
    • Grupo de productosLifting sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-23
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3413
    • Ancho (mm)3235
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716