Publique sus productos
WICTEC 50 NG - Curtain wall
WICONA

WICTEC 50 NG - Curtain wall

Traducido por Google,

La fachada WICTEC 50 NG le permite seleccionar, diseñar y producir todas las variantes imaginables con los más altos estándares de calidad y de acuerdo con los requisitos específicos de su proyecto. Para edificios de poca altura y aplicaciones de ventanas simples, es posible la producción y el montaje de corte recto utilizando el mismo perfil de travesaño tanto horizontal como verticalmente. Para edificios de altura media a alta, se recomienda la producción de ventanas más complejas, como formas poligonales y acristalamiento inclinado, con entalla y superposición, utilizando el enfoque más tradicional de montaje de montantes y travesaños, con perfiles dedicados para uso horizontal y vertical. Para estructuras de soporte hechas de madera o acero, está disponible una variante complementaria totalmente adecuada de la fachada, lo que garantiza que se pueda realizar la gama completa de opciones estéticas, al mismo tiempo que permite transiciones perfectas con la fachada de aluminio estándar. Los perfiles se han extruido a partir de aluminio Hydro CIRCAL 75R; una aleación de aluminio de alta calidad compuesta por al menos un 75% de aluminio reciclado al final de su vida útil (chatarra postconsumo). La fachada WICTEC 50 NG es totalmente compatible con los sistemas integrales de ventanas, puertas y correderas WICONA, proporcionando una solución de fachada extremadamente flexible y modular para edificios modernos dinámicos, con funcionalidad, eficiencia y atractivo estético.

Rendimiento técnico:

Tecnología de perfil:

Espesor máximo del relleno: 68 mm

Carga máxima de relleno: 600 kg

Opresión:

Pruebas del sistema / Producto aprobado CE según EN 13830:2015+A1:2020

Permeabilidad al aire: Clase AE

Estanqueidad:RE1500

Resistencia a la carga del viento: +2.400 / -2.400 Pa,

Carga de seguridad: +3600 / -3600 Pa

Resistencia al impacto: Clase I5 (interno) / E5 (externo)

Aislamiento térmico:

Ut/m hasta: 0,68 W/m²K (incluido el efecto del tornillo de la placa de presión)

Casa Pasiva certificada phA

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB

Flanqueo horizontal: D,n,f,w (C; Ctr) = 66 (-1; -4) dB

Flanqueo vertical: D,n,f,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

Resistencia a robos: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistencia a las balas: FB4

Resistencia al fuego: EW30, EI30 y EI60

Perfiles de aluminio extruido en Hydro CIRCAL 75R

Garantía de calidad: Certificado según ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificada según ISO 14001

Especificaciones
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    System width: 50 mm

    Profile depth: 70 mm to 250mm

    Thermal insulation: Uf value up to 0.678W/(m²K) (including pressure plate screw effect)

    Infill thickness: 5 mm to 68 mm

    Glass weight: up to 6.0 kN

    Design possibilities :

    Capped :

    With standard thermal break

    With high-performance thermal break

    Semi-Capped :

    Horizontal line

    Vertical line

    SG design with integrated pressure plates

    Materials and sustainability

    Following all WICONA systems' traditions, only the best materials and accessories are used to ensure the least possible maintenance expenditure and greatest possible durability.

    Extruded aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R following EN 12020, EN 573-3, EN 515 and EN 775-1 - 9

    Fittings in die-cast zinc following EN 12844

    All gaskets EPDM or TPE (thermoplastic elastomer)

    Thermal break made of PA66-GF25, ABS and xPET/PE

    Stainless steel screws

    Hydro CIRCAL

    WICONA  is a  part of the  Hydro Group,  a  global supplier of aluminum with activities throughout the value chain. WICONA is again demonstrating its focus on sustainability using  Hydro aluminium alloy CIRCAL made with recycled post-consumer scrap. Hydro  CIRCAL  75R  contains a  minimum of  75%  post-consumer scrap.  When guaranteeing more than  75%  recycled content, Hydro exclusively refers to aluminum that has reached its end-of-life as a product in use and is brought back into the loop.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWICTEC_50_NG_CW
  • Familia de productoCurtain Wall
  • Grupo de productosStick system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina