Publique sus productos
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

Traducido por Google,
Las válvulas para mangueras contra incendios Zurn Modelo F100/F100G son válvulas para tuberías verticales homologadas para su uso en un conjunto de soporte para mangueras contra incendios o como conexión de salida para el departamento de bomberos.
Cumplimiento:
  • Aprobado por FM
  • Certificado por UL®
  • Certificación C-UL®, ULC® (solo para 2-1/2")
Características:
  • Disponible en tamaños de 1-1/2" y 2-1/2".
  • Conexiones de entrada: FNPT
  • Válvula de columna homologada para su uso en un conjunto de soporte para mangueras contra incendios o como conexión de salida para el departamento de bomberos.
  • Opciones adicionales: Cromado rugoso (2-1/2")
Especificaciones
    • keywords: backflow preventer, pressure vacuum breaker, irrigation backflow prevention, water safety valve, Wilkins backflow preventer, freeze-resistant backflow preventer, Wilkins valve, water safety device
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF100_F100G
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula