Publique sus productos
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
    Wilkins

    Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"

    Traducido por Google,

    El disyuntor de presión y vacío deberá contar con la aprobación ASSE 1020 y se suministrará con válvulas de bola de puerto completo. El cuerpo principal y el casquete serán de bronce (ASTM B584), la entrada de aire cargado deberá utilizar un resorte de acero inoxidable y una junta tórica de silicona. Todo el conjunto deberá ser accesible para mantenimiento y pruebas sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El interruptor de vacío de presión será un Zurn Wilkins Modelo 710.

    Características:

    • Económico y duradero con un cuerpo liviano y compacto
    • El tamaño compacto es ideal para aplicaciones con espacio limitado
    • Válvula resistente a la corrosión y manijas de cierre de acero inoxidable para mayor durabilidad.
    • Protege contra el retrosifonaje donde existe un alto riesgo potencial para la salud.
    • Los kits de reparación universales de bajo costo funcionan en conjuntos de 3/4 pulg. y 1 pulg.

    Cumplimiento:

    • Listado ASSE® 1020
    • UPC®
    • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas y la Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California

    Palabras clave: válvula de cierre, interruptor de vacío, wilkins 720a, contraflujo pvb, 720a wilkins, wilkins zurn, sistemas de riego residencial, interruptor de presión de vacío, 710 4, interruptor de vacío zurn, interruptor de vacío zurn, dispositivo de prevención de contraflujo con interruptor de vacío, interruptor de vacío, presión conjunto de interruptor de vacío, 710 3, interruptor de vacío 3/4, interruptor de vacío 3 4, 710/3, instalación de interruptor de vacío, ruptura de vacío, interruptor de vacío versus válvula de contraflujo, interruptor de vacío, 1 interruptor de vacío, 34-710, 34 710, wilkins disyuntor de vacío de presión, disyuntor de vacío wilkins 720a, disyuntor de vacío/antirreflujo, 1 disyuntor de vacío de presión, disyuntor de vacío de 1 pulgada, disyuntor de vacío wilkins 720-a, disyuntor de vacío 3/4

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-710
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosPressure Vacuum Breaker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
    • Descripción Uniclass 2015Vacuum breakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica