Publique sus productos
Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"
Wilkins

Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"

Traducido por Google,

Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. Diseñado para la instalación en líneas de agua potable para proteger contra el sifonaje inverso y la contrapresión del agua contaminada en el suministro de agua potable. El modelo 705 proporcionará protección donde no exista un peligro potencial para la salud. Las aplicaciones incluyen instalaciones de cajas de medidores en interiores y exteriores como protección primaria de agua doméstica. La longitud de paso estándar permite la actualización de controles dobles existentes. El cuerpo y los controles sin plomo garantizan agua potable segura al mismo tiempo que brindan la máxima resistencia a la corrosión.


Especificaciones
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® 1024 Listed, CSA B64.6 Listed. The Main Body shall be Nylon® and utilize a union female inlet thread connection. The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 705.


Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-705
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosSingle & Dual Check
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas