Publique sus productos
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Traducido por Google,

    Las válvulas de bola de bronce de paso total modelo 850XL de ZURN WILKINS se recomiendan para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde se requieran válvulas sin plomo*. Son ideales para la regulación y el equilibrado de sistemas de vapor, aire, agua y gas o aceite no corrosivos a baja presión.

    Cumplimiento:

    • Certificado según la norma NSF/ANSI 372* por IAPMO R&T.
      *(0,25 % MÁXIMO DE CONTENIDO DE CLIENTES POTENCIALES PONDERADOS PROMEDIO)

    Características:

    • Ideal para su uso en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde se requieren válvulas sin plomo.
    • Las válvulas de bola de paso total con cuarto de vuelta facilitan el funcionamiento.
    • Regula y equilibra de forma segura vapor, aire, agua y gas/aceite no corrosivo a baja presión.
    • La bola de latón cromado con bajo contenido de plomo y la construcción del cuerpo de bronce resisten la corrosión.
    • El mango y la tuerca de acero inoxidable protegen contra la corrosión.
    • Certificado según la norma NSF/ANSI 372 por IAPMO R&T.
    Especificaciones
    • WILKINS Model 850XL Full Port Bronze Ball Valves are recommended for residential, commercial and industrial applications where Lead Free* valves are required. Ideal for throttling and balancing installations of low pressure steam, air, water and non-corrosive gas or oil.

      keywords: Full‑port bronze ball valve, lead‑free design, quarter‑turn shutoff, corrosion‑resistant brass ball, 400‑PSI rating, potable‑water compliant, ideal for residential and commercial water control

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-850xl
    • Familia de productoIsolation Valves for Liquid Services
    • Grupo de productosBall Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica