Publique sus productos
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Traducido por Google,

Avión de combate Wilkins F48

Cumplimiento:

  • Norma NSF 372
  • Cumple con la normativa AWWA C515
  • C-550
  • Listado por UL®
  • Clasificado C-UL®
  • Aprobado por FM®

Características:

  • Disponible en tamaños 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Válvula de compuerta de cuña elástica con vástago exterior y horquilla
  • Cumple con la ley de bajo contenido de plomo


Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-F48OSYF
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.75
  • Ancho (pulgadas)7.87
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica