Publique sus productos
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz

    Quartz

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Lo último de Wilsonart® Quartz ha llegado con posibilidades de diseño que cautivarán su imaginación. Cada estilo está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en su espacio. Disfrute de un innovador acabado mate natural, estéticas renovadas de esteatita y mármol, y nuevas selecciones en las colecciones Select y Calacatta. Wilsonart® Quartz está diseñado para ser resistente. Esta hermosa y duradera superficie es lo suficientemente resistente para vivir y trabajar con ella. Wilsonart® Quartz es una superficie para encimeras resistente a las manchas y rayones, y no porosa, por lo que no necesita sellado. Cautive su imaginación con una belleza inimaginable. Desde la nieve que se posa sobre ramas heladas hasta las etéreas nubes en el horizonte marino, nuestra última colección refleja exquisitas escenas de la naturaleza como nunca antes. Porque uno de los materiales más resistentes de la Tierra también debería inspirarse en ella.

    Moderno y con estilo: la ingeniería innovadora permite diseños de lujo, estructuras refinadas y patrones de colores llamativos.
    Fácil de mantener: Una simple limpieza con agua y jabón mantiene la superficie impecable. Diseño no poroso, no requiere sellado.
    Ecológico: Superficies que cumplen con los más altos estándares ambientales de la industria. Certificadas por: UL GREENGUARD Gold, Declare y HPD.
    Diseñado para durar: Diseñado para resistir abrasiones, rayones, grietas y desportilladuras. Respaldamos cada diseño con una garantía limitada de 10 años.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • Wilsonart Quartz is composed of natural quartz particles, reacted monomers and resins, and colorants, and is manufactured in the form of slabs in various thicknesses. In its finished form, Wilsonart Quartz is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions. Product classifications include: 06 61 19 Quartz Surfacing Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 09 75 00 Stone Facing, & 12 36 61.00 Furnishings.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_quartz
    • Familia de productoQuartz
    • Grupo de productoscountertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica