Publique sus productos
Decorative Metals
Decorative Metals

    Decorative Metals

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las láminas laminadas Wilsonart® de metal decorativo contienen aluminio sólido o acero con acabados decorativos en una cara y la otra, lo que facilita su adhesión. Nuestra colección de metal decorativo es perfecta para aplicaciones comerciales que requieren un diseño sofisticado y un estilo moderno, como proyectos verticales de interiores o techos. Son ideales para techos y paredes en vestíbulos, hoteles, oficinas, restaurantes y teatros, donde un toque de estilo capta la atención de los visitantes.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_DM
    • Familia de productoSpecialty Laminate
    • Grupo de productosdecorative metals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_24
    • Descripción Uniclass 2015Decorative metal panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Clad Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica