Publique sus productos
Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window

Window Openers | Bottom hung | Facade | with demo window

Traducido por Google,
WindowMaster ofrece una gama de actuadores de cadena inteligentes y elegantes para automatizar ventanas de fachada para ventilación de confort (ventilación natural) y ventilación de humo. Se pueden utilizar para muchos tipos de ventanas de fachada y son programables a 24 V CC. El uso de la tecnología inteligente MotorLink™ permite: retroalimentación de posición para un control preciso milímetro a milímetro para ayudar a reducir las corrientes de aire, tres velocidades programables y sincronización de hasta cuatro ventanas. OCULTO: WMX 803: longitud de carrera inferior a 250 mm | WMX 823: longitud de carrera inferior a 500 mm Nuestro diseño permite ocultar completamente los actuadores dentro de los perfiles adecuados, dejando una línea limpia cuando la ventana está cerrada. MONTADO EN SUPERFICIE: WMX 804: longitud de carrera inferior a 250 mm | WMX 826: longitud de carrera inferior a 500 mm | WMU 836: longitud de carrera inferior a 1000 mm Descargar: Cuando descargue uno de los archivos, tendrá una ventana de demostración con los actuadores de cadena adecuados para instalación oculta o montada en superficie. Para obtener más información, póngase en contacto con WindowMaster
Especificaciones técnicas
  • Referenciafacade_Bottomhung
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFacade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidad en regiones

Europa