Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

1000 mm - surface mounted actuator (WMU 836)

Número de Artículo: WMU836
Fabricante: Windowmaster
Familia del producto: Actuators
Grupo del producto: Chain actuators
Altura (mm): 34
Profundidad (mm): 47
Fecha de publicación: 2015-01-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
WMU 836 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 1000 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting


Material principal: Zink
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Ventanas - Abridores de ventana
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL1
Uniclass 1.4 Descripción: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Código: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Descripción: Actuators
NBS Reference Código: 16-16-02
NBS Reference Descripción: Actuators
Este producto es apto en :
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®