Publique sus productos
Serie KA (K, K-BSY+) - Accionamientos de cadena
Serie KA (K, K-BSY+) - Accionamientos de cadena

    Serie KA (K, K-BSY+) - Accionamientos de cadena

    Características de rendimiento (dependiendo de la versión)

    - Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
    - Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
    - Con electrónica del motor y de sincronización BSY+ controlada mediante microprocesador
    - Control directo con 230 V AC
    - Estabilización especial de la cadena
    - Descarga de presión de las juntas tras el proceso de cierre
    - Aplicaciones en empuje de hasta 600/700 mm, con aplicación en tracción, las longitudes de carrera pueden ser >1000 mm
    - Control sencillo de ventanas mediante pulsadores de ventilación de 230 V AC
    - Optimización electrónica ajustable de la fuerza de cierre
    - Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
    - Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

      Especificaciones
      • Datos técnicos

        Alimentación: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 24 W (40 VA) / 32 W (52 VA)
        Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
        Fuerza de compresión: 300 N / 500 N
        Fuerza de tracción: 300 N / 500 N
        Fuerza de bloqueo nominal **: Máx. 2600 N (2000 N ***)
        Vida útil: 20000 carreras dobles *
        Carrera: 350 - 1300 m
        Velocidad de marcha ABIERTO: 12,1 mm/s; 13,3 mm/s
        Velocidad de marcha CERRADO: 11,8 mm/s
        Tipo de protección: IP32
        Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
        Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
        Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
        Carcasa: Aluminio
        Superficie: Con recubrimiento de polvo
        Color: Aluminio blanco (~ RAL 9006)
        Conexión: Cable de silicona 2,5 m
        Peso: 1,8-3,2kg

        * ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!
        ** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaka_series_k
      • Familia de productoDrives
      • Grupo de productosChain Drives
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2016-06-30
      • Número de edición1
      • Altura (mm)40
      • Profundidad (mm)59
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
      • Clasificación IFC Accionador
      • Nombre UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716