Publique sus productos
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Switch Mark-II

    Traducido por Google,
    WINDSOR Puerta Doble Deslizante-Switch Mark-II
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWINDSOR_Door_Double_Sliding-Switch_Mark-II
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosDouble Sliding Switch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2030
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)100
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia