Publique sus productos
Winsted Custom Division
Winsted

Winsted Custom Division

Traducido por Google,
Si su sala de control requiere una verdadera consola única, Winsted tiene la solución. Durante más de 25 años, nuestra división personalizada se ha especializado en el diseño, ingeniería, fabricación e instalación de consolas personalizadas. Nuestros expertos crean entornos de sala de control que combinan forma y función para cumplir con sus requisitos exactos.

Los números de modelo y las imágenes que se muestran arriba son solo algunos ejemplos de lo que es posible. No importa cuán grande o pequeño sea, Winsted puede diseñar la solución de consola perfecta para su aplicación. Los diseños de consola personalizados y los archivos de Revit están disponibles según sea necesario. Póngase en contacto con Winsted para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_custom
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de productosWinsted Custom Division
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS