Publique sus productos
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Traducido por Google,
Los racks verticales Pro Series I, económicos y aprobados por UL, ofrecen las características y funciones que exigen los integradores, e incluyen una garantía de 10 años. Los racks verticales están disponibles en varios estilos y formatos para satisfacer sus necesidades de equipos de montaje en rack. Las opciones de entrega flexibles, la gestión térmica y los accesorios opcionales personalizan los bastidores según sus necesidades. Los gabinetes Pro Series I están disponibles en alturas de 35" (20U), 70" (40U) y 78-3/4" (45U). Solicite primero un gabinete básico y luego use los gabinetes complementarios para expandir el sistema al tamaño necesario. Los gabinetes Pro Series I cuentan con una construcción de acero con un acabado texturizado negro horneado para una vida útil prolongada y un fácil mantenimiento. Cada rack viene completo con: lados ventilados, parte superior sólida, una base abierta para cableado, rieles de rack ajustables y perforados numerados al frente y niveladores traseros y de patas. Estos bastidores se pueden enviar desmontados para ahorrar en el flete o enviarse soldados para ahorrar tiempo de montaje. También hay disponible una línea completa de accesorios para estos bastidores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_pro-ser-i
  • Familia de productoSystems Furniture
  • Grupo de productosPro Series I Vertical Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS