Publique sus productos
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Elemento acústico de vellón de poliéster autoportante de alta calidad con propiedades de absorción sonora; superficie de gran calidad óptica y táctil, opcionalmente gris fieltro, antracita, azul índigo o azul claro; estructura de dos cuencos, así se generan huecos para mejorar el rendimiento acústico; superficie de absorción sonora grande; suspendido con cable de 1500 mm; ajuste de altura sin herramientas en elemento acústico; hasta clase de absorbente A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Familia de productoProductos acústicos
    • Grupo de productosIluminación y acústica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes