Publique sus productos
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspensión de barra pendular acortable con perfil en U (negro o blanco), cable de alimentación en el perfil en U; proyector giratorio 320° y orientable 90°; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluida óptica de alta calidad; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; con tecnología COB (Chip on Board) para proporcionar una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (9)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (18)