Publique sus productos
BO 55 track stucchi
BO 55 track stucchi
    XAL

    BO 55 track stucchi

    4.8 de 5 estrellas4.8(18 reseñas)
    Proyector de carril electrificado de fundición de aluminio inyectado; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco o negro; proyector giratorio 355° y orientable 90°; convertidor integrado en el adaptador de barra conductora; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 2 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; proyección precisa con tres ángulos diferentes; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección IP 20; CP II; adaptador para instalación sin herramientas o desplazamiento en diferentes carriles electrificados de 3 fases; opcional no atenuable o control con DALI-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBO_55_track
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición4
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)