Publique sus productos
MOVE IT 25 S BATWING
XAL

MOVE IT 25 S BATWING

Elemento de luz lineal de aluminio; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; superficie anodizada; enrasado en el sistema de perfiles; con lente BATWING, especialmente diseñada para una amplia distribución de la luz; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; protección de conexión en caliente
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBATWING_MOVE_IT_25_S
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición3
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)25
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)