Publique sus productos
CAVO trim linear
CAVO trim linear
    XAL

    CAVO trim linear

    Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con marco; 3 o 6 cabezales de proyectores cilíndricos insertables sin herramientas mediante soporte magnético; conexión eléctrica sencilla de los proyectores a través de conexión plug & play protegida contra polarización inversa; carcasa con recubr. de polvo; protección de conexión en caliente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCAVO_MOUNTING_HOUSING_trim_linear
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)644
    • Ancho (mm)271
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)