Publique sus productos
CAVO with glowing round
XAL

CAVO with glowing round

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio; con recorte redondo; sin rotura de los bordes; 3 cabezales de proyectores cilíndricos insertables sin herramientas mediante soporte magnético; conexión eléctrica sencilla de los proyectores a través de conexión plug & play protegida contra polarización inversa; carcasa con recubr. de polvo; componente de luz indirecta en la carcasa con 8 diferentes niveles de luminosidad; protección de conexión en caliente
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Empotrado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-14
  • Número de edición2
  • Ancho (mm)270
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)