Publique sus productos
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Cuerpo redondo con marco fabricado en aluminio; apropiada para montaje en techos de yeso; para instalación en techos de 10-25 mm de grosor; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; hasta ø 600 mm: sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; recubrimiento altamente reflectante de la pletina para un mayor rendimiento; iluminación homogénea, con efecto opal o microprismático; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; convertidor externo para inserción en el techo, adecuado para cableado pasante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMBO_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (31)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)