Publique sus productos
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Cuerpo de lámpara rectangular de aluminio; versión poligonal; perfil extra plano (sólo 15 mm); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incl. cable de alimentación (blanco); driver instalado en el baldaquino; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; La distribución directa cuenta con un difusor microprismático de alta calidad; la distribución indirecta cuenta con un difusor opal; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDESO_suspended
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Suspendido
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares