Publique sus productos
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Luminaria de superficie con forma redonda, cuerpo de aluminio; disco decorativo central de chapa de acero cincada fijado por medio de imán; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; cubierta opal para iluminación homogénea; con alta refracción y difusión de la luz; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; tIP o protección IP 54, con válvula compensación presión; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; ø 180 mm: apropiado para cableado pasante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDOC_wall
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosPared | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares