Publique sus productos
FLOW 600
FLOW 600
FLOW 600
    XAL

    FLOW 600

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Luminaria cuadrada fabricada en aluminio, cuenta con un tamaño muy reducido (cuerpo de 35 mm); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; instalación apta para techos y paredes, cuerpo de la luminaria ubicado a 11 mm de la pared o techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; orientación luz por medio de un elemento altamente reflectante; iluminación homogénea; luminancia idéntica en todos los tamaños; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLOW_600_surface
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)591
    • Profundidad (mm)591
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (31)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText