Publique sus productos
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S JUST 45

    Proyector cilíndrico de aluminio; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; cabezal de proyector giratorio de 360° y orientable 90°; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; con tecnología COB (Chip on Board) o LEDS de alta potencia para proporcionar una máxima eficiencia; no proporciona sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluida óptica de alta calidad; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección de conexión en caliente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición3
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)