Publique sus productos
LENO trimless
LENO trimless
LENO trimless
    XAL

    LENO trimless

    Canal para montaje empotrado extremadamente plano; apropiado para montaje sin borde en techos de escayola de 12,5 mm; apropiado para el montaje en la pared y en el techo; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; formación de bordes especial con aletas para mejor adherencia de la masilla; montaje sencillo sin cortar la construcción inferior; elemento de luz asegurado contra caídas de perfil de aluminio extrusionado que se puede introducir en el canal sin herramientas por medio de un soporte magnético; fuente de luz insertada en un lateral que es guiada y reflectada a través de unos prismas y reflector de alta calidad; cubierta de PMMA iluminada homogéneamente, satinada (enrasada o sobresaliente) o micro-prismática; opcional con distribución asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; incl. convertidor externo para inserción en el techo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENO_in
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-07
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (7)