Publique sus productos
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
    XAL

    MINO 60 CIRCLE suspended

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    Luminaria con forma de anillo fabricada en aluminio con soldadura de alta calidad; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incluido cable de alimentación transparente; elemento de luz formado por fundación de aluminio con acabado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminancia y un alumbrado homogéneo; opcionalmente iluminación directa/indirecta para proporcionar un alto confort visual; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; elementos de absorción acústica disponibles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMINO_60_CIRCLE_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares