Publique sus productos
MITA circle 160 trim
MITA circle 160 trim
    XAL

    MITA circle 160 trim

    Cuerpo con forma de anillo y fabricado en aluminio; forma extremadamente esbelta; luminaria empotrable con marco (para instalación en techos de 2-25 mm de grosor); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; con cubierta opaca de plástico en el recorte de techo; opcional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor o SASSO 60 round emergency para la inserción en el recorte de techo disponible como accesorio; reflector de alto brillo con óptica facetada; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMITA_circle_160_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)165
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)