Publique sus productos
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 16 mm y con ancho de junta de 10 mm; apropiada para el montaje sin bordes en techos de cartón yeso con un espesor de techo de 12,5 mm; montaje en techo y paredes; perfil MOVE IT 10 trimless con protección contra la penetración de masilla; diseñado para la creación de sistemas contínuos; montaje flexible del sistema con conectores en forma de L, T o X y conectores FLEX o LEVEL; con perfil de raíl electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie anodizada; montaje flexible y sin herramienta de los insertos con cierre de clip
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMOVE_IT_10_track_trimless
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)