Publique sus productos
PABLO focus
PABLO focus
    XAL

    PABLO focus

    Proyector de carril electrificado de fundición de aluminio inyectado; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; giratorio 360° y orientable 310°; convertidor en carcasa de proyector; Chip on Board - máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; incluye lente de vidrio plano-convexa de alta calidad; enfoque exacto del objeto mediante lente ajustable; ángulo de emisión ajustable de 17° a 47°; enfoque por medio de anillo de ajuste engomado en el cabezal del proyector; los accesorios ópticos como accesorios; adaptador para instalación sin herramientas o desplazamiento en diferentes carriles electrificados de 3 fases; fijación de adaptador sin herramienta con tornillo moleteado o tornillo de sujeción (destornillador necesario); base para techo, opcionalmente en carcasa superpuesta o carcasa empotrada, disponible como accesorio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPABLO_focus
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición4
    • Altura (mm)106
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)