Publique sus productos
SASSO 60 square wallwasher/floor trimless
SASSO 60 square wallwasher/floor trimless
SASSO 60 square wallwasher/floor trimless
    XAL

    SASSO 60 square wallwasher/floor trimless

    Proyector empotrable cuadrado; instalación sin herramientas mediante kit de montaje (sin marco) con sistema inserción de bola; superficie lacada; posibilidad de instalar distintas carcasas; precisa característica de emisión con distribución de luz asimétrica; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_60_square_wallwasher_floor_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-07
    • Número de edición3
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)