Publique sus productos
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Proyector empotrable redondo de inyección en aluminio; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; para montaje sin marco en techos de yeso; elemento de luz girable e inclinable; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; opcionalmente con sistema óptico de lentes de alta calidad con precisa característica de emisión; o bien reflector de alta calidad con óptica facetada esférica, precisa característica de emisión con diferentes ángulos de emisión; intercambiable sin herramienta; con tecnología COB (Chip on Board) o LEDS de alta potencia para proporcionar una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares