Publique sus productos
SONO flex trim
SONO flex trim
SONO flex trim
    XAL

    SONO flex trim

    4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
    Lámpara empotrable de aluminio, con cuerpo de lámpara (SONO) y carcasa de montaje; accesorio para montaje con marco en techos de yeso; para instalación en techos de 10-25 mm de grosor; opcional: empotramiento en techos de hormigón mediante caja de empotramiento en hormigón (disponible como accesorio); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; luminaria empotrada para montaje sin herramientas o en superficies salientes de 25 mm; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; luminancia idéntica en todos los tamaños; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONO_FLEX_trim
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-17
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (31)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText