Publique sus productos
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
    XAL

    SOUNDCATCHER

    Elemento acústico de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; en distintas formas; estructura de dos niveles; forma opcionalmente cuadrada, redonda o octogonal; aptos para el montaje individual o en grupo; superficie de gran calidad óptica y táctil; cavidades con efecto acústico; superficie de absorción sonora grande; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; montaje suspendido con MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE o BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: cuerpo con forma de anillo y fabricado en aluminio; forma extremadamente esbelta; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido; con suspensión acortable de tubo pendular (cromo), línea de alimentación en tubo pendular; driver instalado en el baldaquino; reflector de alto brillo con óptica facetada; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; opcionalmente con sensor
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSOUNDCATCHER
    • Familia de productoProductos acústicos
    • Grupo de productosIluminación y acústica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliester
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)