Publique sus productos
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Cuerpo de lámpara cuadrado de fundición de aluminio; con marco; para instalación en techos de 2-25 mm de grosor; superficie pintada al polvo en blanco; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; reflector de policarbonato, acabado en cromo pulido; lámpara retrasada; variante de luminaria de puesto de trabajo apta para monitores según UNE-EN 12464-1 (UGR<19) disponible; refrigeración pasiva de LEDs ; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K, 4000 K y Tunable White (3000-4000 K); CRI ≥ 80; mín. 90 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; convertidor externo para inserción en el techo, cableado continuo apropiado; grado de protección IP 44 en el lado inferior (IP 20 en el superior); CP II; unidad de control apropiada para el funcionamiento en un sistema de batería central; opcional no atenuable o control con DALI-2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPADO_150_square_trim
  • Familia de productoIluminación
  • Grupo de productosTecho | Empotrado
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-17
  • Número de edición3
  • Altura (mm)179
  • Ancho (mm)179
  • Profundidad (mm)104
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
Productos similares

4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (9)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (18)