Publique sus productos
SQUADRO double-sided wallwasher track
SQUADRO double-sided wallwasher track
    XAL

    SQUADRO double-sided wallwasher track

    Proyector en raíl electrificado de fundición de aluminio (de 2x2 lámparas) y con 2 módulos de iluminación diferentes (para shelf floor washer und wall floor washer); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; Proyector para zonas de pasillos con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica faceteada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos, evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo, módulos de iluminación ajustables; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; LEDS de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; vidrio de protección IP 40 disponible como accesorio; incluye accesorio para la correcta alineación de la luminaria
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSQUADRO_double-sided_wallwasher_track
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)