Publique sus productos
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Proyector cilíndrico de aluminio; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; característica de emisión simétrica; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección de conexión en caliente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)49
    • Ancho (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares