Publique sus productos
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
TILA 22 suspended MOVE IT 10
    XAL

    TILA 22 suspended MOVE IT 10

    Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro); se puede acortar; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluye un reflector de alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; los accesorios ópticos están disponibles como accesorios; protección de conexión en caliente; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTILA_22_suspended_MOVE_IT_10
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)