Publique sus productos
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
TULA nano suspended surface canopy
    XAL

    TULA nano suspended surface canopy

    Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie cromada pulida o superficie con recubierto de polvo; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluida óptica de alta calidad; con tecnología COB (Chip on Board) para proporcionar una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor incluido en balanquino, variante superpuesta; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTULA_nano_suspended_surface_canopy
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)