Publique sus productos
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; sin reverberación
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNICO_L4_basic_ceiling
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición2
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (24)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (10)