Prefabricado, Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Pigmento de Óxido Rojo, Prefabricado
Xypex es un tratamiento químico único para la imper- meabilización, protección y mejoramiento del concreto. Todas las variantes de Admix Serie-C contienen la misma cantidad de químicos reactivos en su dosificación prescritas y proveen las mismas características de impermeabilización y durabilidad.
Xypex Admix se mezcla en la mezcla de concreto en el momento del procesamiento por lotes para impermeabilizar y proteger el concreto desde el principio. Está compuesto de cemento Portland, arena sílica (excluyendo el grado NF) y varios químicos activos exclusivos. Estos químicos activos reaccionan con la humedad en concreto fresco y con los subproductos de hidratación de cemento para provocar una reacción catalítica. Dicha reacción genera una formación insoluble de cristalización a través de los poros y tramos capilares del concreto que lo sellan permanentemente, previniendo la penetración de agua y otros líquidos desde cualquier dirección. Supera a otros métodos debido a su capacidad única para convertirse en una parte verdaderamente integral de la matriz concreta. Admix Serie-C ha sido especialmente formulada para satisfacer diferentes condiciones de proyecto y temperatura.
Xypex Admix C-1000 Rojo ha sido especialmente formulado para diseños de mezclas de concreto donde se desea un conjunto normal o ligeramente demorado y para proporcionar a los productores de concreto prefabricado la impermeabilización y protección cristalina Xypex, así como un pigmento de óxido rojo para identificar claramente el concreto es tratado con Xypex Admix.
Consulte las secciones relevantes de esta hoja de datos o consulte con el Departamento de Servicios Técnicos de Xypex para obtener ayuda para determinar la tasa de dosificación adecuada y para obtener más información sobre la resistencia química mejorada, el rendimiento óptimo del concreto (ej. tiempo de fraguado, resistencia a la compresión) o el cumplimiento de los requisitos específicos y condiciones de su proyecto.
Para facilitar su uso, Xypex Admix C-1000 Rojo viene en cubos de 20 lb (9,1 kg) y bolsas de papel de 37 lb (16,8 kg). Para proyectos específicos, comuníquese con Xypex para conocer la disponibilidad de empaques de tamaño personalizado.
Recomendado para:
Ventajas
Palabras clave: Prefabricado, Cristalina, Impermeabilización de concreto, Concreto impermeable, Bentonita, Bituteno, Impermeabilización lateral positiva, Impermeabilización lateral negativa, Por debajo del grado, Pigmento de Óxido Rojo, Prefabricado
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |