Publique sus productos
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers

    DXR10 mk3 Series Powered Loudspeakers

    Traducido por Google,
    El sonido lo cambia todo

    Un concierto. Un evento. Un solo golpe de bajo. A menudo, la trayectoria de tu banda, tu marca, tu negocio o tu carrera se reduce a un único momento clave que lo cambia todo. Cuando llega ese momento, necesitas saber que tu público está experimentando toda la gama de tu expresión y la pura pasión de tu actuación. La serie DXR mk3 continúa el legado de potencia y sonido de primera calidad establecido por una de las líneas de altavoces más aclamadas de Yamaha, ofreciendo mayor potencia, una flexibilidad excepcional y el nivel de fiabilidad en el que confían los profesionales de todo el mundo para sus actuaciones más importantes. Desde la meticulosa selección de materiales de componentes de primera calidad hasta el desarrollo de funciones DSP inteligentes y de alto rendimiento, cada aspecto del diseño de la DXR mk3 proporciona a los usuarios la capacidad y la confianza que necesitan para esos momentos cruciales en los que tu sonido marca la diferencia.

    Mejora significativa en el rendimiento acústico

    • Unidades de altavoces LF/HF de alta durabilidad, propiedad de Yamaha.
    • Directividad mejorada en altas frecuencias y respuesta optimizada en bajas frecuencias.
    • Carcasa moldeada ligera y de alto rendimiento.

    Procesamiento digital de señal (DSP) potente y de alto rendimiento que libera todo el potencial sonoro.

    • Panel LCD y codificador de alta visibilidad y fácil uso.
    • Procesamiento digital de señales avanzado para un procesamiento de señales sofisticado.
    • Amplificador de alta potencia Clase D de 2000 W
    • Enrutamiento de entradas completo y versátil con audio Bluetooth®

    Características de los altavoces autoamplificados de la serie DXR10 mk3

    • Unidades de altavoces patentadas de alta durabilidad de 10" LF + 1,75" HF
    • La bocina de gran diámetro garantiza el control de la directividad en un amplio rango de frecuencias.
    • El posicionamiento optimizado de los puertos reduce los efectos de las ondas estacionarias.
    • Carcasa ligera, de alto rendimiento, moldeada por inyección y con un diseño simétrico y funcional.
    • Amplificador de clase D de 2000 W de nuevo desarrollo.
    • La sintonización FIR-X™ proporciona filtrado FIR y ecualización correctiva, minimizando la distorsión de fase.
    • Drive Motion Calibration™ corrige el movimiento de la unidad LF, produciendo un sonido de baja frecuencia más lineal con alta fiabilidad.
    • Modos DSP adaptados a configuraciones o aplicaciones específicas. En particular, los modos FOH/MAIN y MONITOR cuentan con una función de ajuste automático "AUTO V/H POSITION".
    • Se puede controlar de forma remota a través de un dispositivo iOS o Android mediante la aplicación D-Remote.
    • Compatible con la transmisión de audio a través de Bluetooth®.
    • El supresor de retroalimentación inteligente elimina automáticamente las retroalimentación desagradable.
    • El soporte en U opcional UB-DXRDHR10A permite su uso tanto vertical como horizontal.
    • La funda protectora opcional SPCVR-DXR103 protege los altavoces de los rigores del transporte de equipos, el almacenamiento prolongado o las actuaciones al aire libre.
    • Puntos de anclaje para usar con cáncamos.
    • Los soportes para postes de doble ángulo ofrecen una inclinación hacia abajo de 0° o de -7°.
    Especificaciones
    • DXR10 mk3 General Specification

      • Speaker type: 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex
      • Frequency range (-10dB): 53 Hz - 20 kHz
      • Coverage area: H90゚ x V60゚
      • Crossover: 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 132 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: 10" cone, Voice Coil: 2.5"
        • HF: Diaphragm: 1.75", Type: 1" throat compression driver
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2000 W (LF:1700 W, HF:300 W) *1
        • RMS: 1000 W (LF:850 W, HF:150 W) *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 120 W (1/8power), 35 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedance 6 kΩ (balance) 3 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic)
        • Analog Output: OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plastic (PP)
      • Finish: Black
      • Handle: Top x1
      • Pole Socket: Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°)
      • Rigging: Top x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm Eyebolts), Bottom x2, Side x 2 (Fit for M8 x 25 mm UB-DXRDHR10A)
      • Floor Monitor Angle: 55
      • Dimensions:
        • W: 310 mm (12.2")
        • H: 502 mm (19.8")
        • D: 310 mm (12.2")
      • Net Weight: 14.5 kg (32.0 lbs)
      • Options: U-bracket: UB-DXRDHR10A, Cover: SPCVR-DXR103
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadxr10-mk3-series-powered-loudspeakers
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosPowered Loudspeaker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)587
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)35.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers