El sonido lo cambia todo
Un concierto. Un evento. Un solo golpe de bajo. A menudo, la trayectoria de tu banda, tu marca, tu negocio o tu carrera se reduce a un único momento clave que lo cambia todo. Cuando llega ese momento, necesitas saber que tu público está experimentando toda la gama de tu expresión y la pura pasión de tu actuación. La serie DXR mk3 continúa el legado de potencia y sonido de primera calidad establecido por una de las líneas de altavoces más aclamadas de Yamaha, ofreciendo mayor potencia, una flexibilidad excepcional y el nivel de fiabilidad en el que confían los profesionales de todo el mundo para sus actuaciones más importantes. Desde la meticulosa selección de materiales de componentes de primera calidad hasta el desarrollo de funciones DSP inteligentes y de alto rendimiento, cada aspecto del diseño de la DXR mk3 proporciona a los usuarios la capacidad y la confianza que necesitan para esos momentos cruciales en los que tu sonido marca la diferencia.
Mejora significativa en el rendimiento acústico
- Unidades de altavoces LF/HF de alta durabilidad, propiedad de Yamaha.
- Directividad mejorada en altas frecuencias y respuesta optimizada en bajas frecuencias.
- Carcasa moldeada ligera y de alto rendimiento.
Procesamiento digital de señal (DSP) potente y de alto rendimiento que libera todo el potencial sonoro.
- Panel LCD y codificador de alta visibilidad y fácil uso.
- Procesamiento digital de señales avanzado para un procesamiento de señales sofisticado.
- Amplificador de alta potencia Clase D de 2000 W
- Enrutamiento de entradas completo y versátil con audio Bluetooth®
Características del altavoz autoamplificado DXR12 mk3
- Unidades de altavoces patentadas de alta durabilidad de 12" LF + 1,75" HF
- La bocina de gran diámetro garantiza el control de la directividad en un amplio rango de frecuencias.
- El posicionamiento optimizado de los puertos reduce los efectos de las ondas estacionarias.
- Carcasa ligera, de alto rendimiento, moldeada por inyección y con un diseño simétrico y funcional.
- Amplificador de clase D de 2000 W de nuevo desarrollo.
- La sintonización FIR-X™ proporciona filtrado FIR y ecualización correctiva, minimizando la distorsión de fase.
- Drive Motion Calibration™ corrige el movimiento de la unidad LF, produciendo un sonido de baja frecuencia más lineal con alta fiabilidad.
- Modos DSP adaptados a configuraciones o aplicaciones específicas. En particular, los modos FOH/MAIN y MONITOR cuentan con una función de ajuste automático "AUTO V/H POSITION".
- Se puede controlar de forma remota a través de un dispositivo iOS o Android mediante la aplicación D-Remote.
- Compatible con la transmisión de audio a través de Bluetooth®.
- El supresor de retroalimentación inteligente elimina automáticamente las retroalimentación desagradable.
- El soporte en U opcional UB-DXRDHR12A permite su uso tanto vertical como horizontal.
- La funda protectora opcional SPCVR-DXR123 protege los altavoces de los rigores del transporte de equipos, el almacenamiento prolongado o las actuaciones al aire libre.
- Puntos de anclaje para usar con cáncamos
- Los soportes para postes de doble ángulo ofrecen una inclinación hacia abajo de 0° o de -7°.